제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

작동 상태 표시

작동 상태 표시

발루프는 기계 및 시스템의 상태와 위치를 안정적으로 모니터링하기 위해 필요한 정보를 편리하게 시각화할 수 있는 IO-Link 인터페이스가 있는 SmartLight LED 시그널 타워를 제공합니다. 중요한 기계 상태를 결정적으로 표시하고 색상 스케일을 사용하여 물리량의 경향, 프로세스 및 경향을 쉽게 읽을 수 있습니다. SmartLight는 작동 중에 변경할 수 있는 세 가지 모드를 제공합니다.

또한 기계적 변형 없이 색상 변경도 가능합니다.

특이사항

  • 다목적: 세그먼트, 주행등, 레벨 및 컬러 서클 모드와 같은 다양한 모드를 구성할 수 있습니다.
  • 애플리케이션 지향: 다양한 색상의 밝은 다색 LED - 개별적으로 정의 가능
  • 높은 유연성: 기계 작동 중에 변경 가능 - 기계적 수정 없음
  • IIoT 가능 - IO-Link 덕분에 설치가 간편함

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니