제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

자동 운송 차량용 RFID를 통한 주행 역학 제어 및 부하 감지

무인 운송 차량

자동 운반 차량(AGV)은 내부 자재 흐름에 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 필요한 생산 자재가 장거리에서 높은 수준의 개인 안전과 함께 자동으로 목적지에 도달할 수 있도록 보장합니다.

RFID 시스템은 개별 요구 사항을 최적으로 관리하기 위해 구동 역학 제어 및 위치 인식을 위한 성공적인 개념을 제공합니다. 주행 역학은 바닥에 내장된 데이터 캐리어로 제어할 수 있습니다. 차량은 곡선 구간에서 완벽하게 제동하고 직선 구간에서는 최적으로 가속합니다. 또한 데이터 캐리어는 주차 위치, 하역 및 적재 위치, 회피 위치 및 적재 위치를 정확하게 식별합니다. 동시에 RFID 시스템은 개별 AGV의 위치에 대한 정보를 제공합니다. 즉, 배치와 활용이 항상 파악됩니다. 또한 AGV의 읽기/쓰기 장치는 적재물 및 컨테이너의 데이터 캐리어를 식별하여 운반된 자재에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.

대형 설계의 BIS M 읽기/쓰기 헤드를 사용하면 판독 범위가 길어지므로 지면과의 거리와 상관없이 데이터 캐리어를 원활하게 감지할 수 있습니다. BIS M 시스템의 빠른 전송 속도 덕분에 데이터를 통과하면서 전송할 수 있습니다.

  • 지면에 배치하기 위한 평평하고 큰 데이터 캐리어
  • 이동 중 동적 데이터 전송을 위한 긴 판독 범위와 빠른 전송 속도

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니