운ㅇ 상황을 간단히 시각적으로 표시
가장 간단한 방법, 그러나 높은 활용성
Smart Factory의 모든 요구 사항들을 예측할 수는 없습니다. 그렇지만 자동화 공정의 시각화와 관련해서는 거의 사용 제한이 없고 미래형 장비 구축이 가능한 현대적 IO-Link 장치를 제공받으실 수 있습니다.
IO-Link 인터페이스를 갖춘 LED 시그널 라이트는 이전에는 생각하지 못했던 활용성을 제공합니다. 발루프의 SmartLight은 작동 조건을 세부적으로 나타내기 때문입니다. 경향과 경로도 쉽게 파악할 수 있습니다. 그 외에도 SmartLight은 세 개의 다양한 모드를 갖추고 있습니다.
설정이 자유로운 세그먼트의 다양한 색상 신호 표시(세그먼트 모드). 채움 수위, 위치 또는 온도 등의 측정값을 표시하는 색상 변화 표시(레벨 모드). 전면 및 배경 색상 조절이 자유로운 자동 이동 조명(이동 조명 모드). 이에 따른 가장 큰 장점으로는 작동 중에 각 모드를 선택할 수 있습니다. 색상도 그때마다 변경할 수 있습니다. 제어장치를 통해 SmartLight을 간단하게 설정할 수 있기 때문입니다. 기존 시그널 라이트의 번거로운 기계 개조 작업이 생략됩니다. 기존 출시된 시스템과는 전혀 다르게 색상과 구역을 개수, 크기 및 색상 정의에 따라 개별적으로 정하게 됩니다.
이때 SmartLight 역시 다른 IO-Link 장치와 마찬가지로 연결과 설치가 간단합니다. 3심 센서 케이블을 사용해 기기에 연결과 동시에 완전한 기능성이 갖추어 집니다.