제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

시트 조립에서 추적 가능

시트 조립에서 추적 가능

모든 단일 작업 단계와 시트 조립에 사용되는 모든 재료를 추적할 수 있도록 하기 위해 발루프의 BIS RFID 시스템이 첫 번째 선택입니다. 이를 위해 RFID 데이터 캐리어는 공작물 캐리어에 부착되어 전체 조립 프로세스를 함께 실행합니다. 데이터 캐리어에 저장된 데이터는 RFID 판독기에 의해 판독되고 각 생산 단계에서 무슨 일이 일어나고 있는지 정확하게 보여줍니다. 그런 다음 취한 단계와 발생한 오류를 문서화합니다. 따라서 영향을 받는 어셈블리가 후처리 영역으로 보내집니다.

처리량은 실시간으로 기록되고 문서화되어 높은 제품 품질을 보장합니다. 읽기 및 쓰기가 자동이므로 수동 작업 단계와 잠재적인 오류 소스를 저장할 수 있습니다. 독립형 판독기는 추가 평가 장치 없이 Profinet 또는 이더넷/IP 인터페이스를 통해 직접 제어 레벨에 연결됩니다.

특이사항

  • 전 세계적으로 사용 가능한 13.56MHz 기술을 통한 애플리케이션의 원활한 통합
  • 금속에 직접 장착할 수 있는 견고하고 컴팩트한 아연 다이캐스트 하우징
  • 시운전 및 가동 중지 시간을 줄여주는 전방위 가시 상태 LED
  • 조립식 기능 블록을 통한 간단한 S7 프로그래밍
  • 장치 설정, 상태 모니터링 및 진단을 위한 통합 웹 서버

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니