제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

실린더 동작 제어

실린더 동작 제어

발루프의 자기장 센서는 공압 실린더의 피스톤의 끝단 위치를 정확하게 감지함으로써 타이어 성형 장치의 안정적인 구동을 보장합니다. 발루프의 마그네틱 센서는 비접촉 방식으로 피스톤의 위치를 확인하며 제품의 마모가 발생하지 않습니다. 추가로 실린더 슬롯에 마그네틱 센서를 직접 장착할 수 있습니다. 슬롯에 매립형으로 마운팅이 가능하며 협소한 공간에서의 어플리케이션도 가능합니다.

주요 특성

  • 넓은 온도 범위: –25…85 °C
  • IP67 보호 등급
  • 매우 짧게 설계할 수 있기 때문에 통합이 용이함

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니