제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

생산 공정을 활용성에 따라 시각화

생산 공정을 활용성에 따라 시각화

생산 공정을 활용성에 따라 제조 라인에서 곧바로 시각화하고자 하는 경우 LED 신호 표시등을 통해 거의 무제한적인 다양한 기능들을 경험할 수 있습니다. 발루프의 신호 표시등이 바로 SmartLight입니다. SmartLight는 진행 현황 및 경향을 보여주기 때문에 다양한 스테이션을 지속적으로 확인할 수 있습니다. 이때 SmartLight는 어떠한 기계적 조작도 필요 없이 작동 중에도 곧바로 설정될 수 있습니다. 이러한 활용성을 바탕으로 사이클 타임을 최적화 할 수 있으며, 어디에서 보틀넥 구간이 발생하는지 혹은 어디에서 수리가 필요한지를 알 수 있습니다.

주요 특성

  • 최대의 활용성 보장: 색상 및 구역을 수량, 규격 및 설정 색상 별로 각각 분류하여 파라미터화
  • 기계적인 조작이 불필요: 작동 중에도 모드 변경이 가능(체이스 모드, 세그먼트 모드 및 레벨 모드)
  • 간편한 연결 및 트리플코어 센서 케이블을 이용한 빠른 설치
  • 넓은 선택의 폭: 세 가지 규격 중 선택 가능(음향 알림 기능 포함)

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니