제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

코크스 오븐 배터리 내 모든 움직임 제어

코크스 오븐 배터리 내 모든 움직임 제어

온도가 극도로 높은 환경에서도 비접촉 방식으로 위치를 측정하고 싶으신가요? 최고 100 °C 에서도 사용할 수 있는 BTL 선형 자기 변형 센서를 추천 드립니다. 유압 실린더 내부에 위치 하여 코크스 오븐 배터리의 모든 움직임을 제어할 수 있습니다.

주요 특성

  • 내구성을 갖춘 금속 하우징(IP67)
  • PTFE 케이블을 적용해서 최대 200 °C에 이르는 환경에서도 사용 가능

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니