제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

그리퍼와 슬라이드에 설치 가능

그리퍼와 슬라이드에 설치 가능

공간이 매우 제한적인 곳에서 그리퍼 사용 시, 발루프 지능형 자계 센서로 작업 영역 이내에 최대 여덟 개의 절환점을 지정하여 점검할 수 있습니다. 이 센서는 모든 절환점의 히스테리시스를 개별 설정할 수 있습니다. 한 개의 그리퍼에서 최대 여덟 개의 상이한 대상물 사이즈를 감지할 수 있어서 여러 개의 센서를 설치할 필요가 없습니다. 다시 말해 편의성과 유연성이 증대되고 비용 절감 효과까지 누릴 수 있습니다.

주요 특성

  • 긴 트래블 경로 60 mm
  • 센서 헤드 길이 20 mm, 원격 전자장치 적용 – 협소한 공간에서 사용 가능
  • IO 링크를 통해 최대 여덟 개의 절환점 원격 프로그래밍
  • IO-Link PNP NO
  • M12 센서 및 M8 센서(케이블 및 커넥터 포함), M8 센서(2m 케이블 포함) 사용 가능
  • 내온 범위: –25 °C ~ +80 °C

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니