형식 변경
2차 포장
최신 포장 기계는 골판지 포장 및 상자 포장과 같은 2차 포장 공정에서 빈번한 제품 및 규격 변경을 처리하면서도 높은 생산성과 일관된 품질을 보장해야 합니다. 수동 조정과 잘못 장착된 교체 부품은 설비 가동 지연, 오류 및 계획되지 않은 가동 중단의 흔한 원인입니다.
지능형 위치 감지 기술과 RFID 기반 식별 기술을 결합함으로써 규격 조정이 더 빠르고, 안전하며, 완벽하게 재현 가능해집니다. 위치 센서는 가이드, 레일, 공급 장치 및 액추에이터의 올바른 설정을 지속적으로 모니터링하고 확인하는 한편, RFID는 생산 시작 전에 올바른 공구, 교체 부품 및 규격이 설치되었는지 확인합니다. 이를 통해 운영자의 개입을 최소화한 신뢰할 수 있는 레시피 기반 전환, 더 빠른 전환 시간 및 향상된 기계 유연성을 실현할 수 있습니다.
주요 이점
-
더 빠르고 신뢰할 수 있는 전환
자동 위치 피드백 및 공구 인식 기능 덕분에 수동으로 시행착오를 거칠 필요가 없어, 포맷 변경 시 세팅 시간이 상당히 단축됩니다. -
오류 없는 규격 검사
RFID는 올바른 교체 부품과 공구가 사용되도록 보장하여, 불량, 기계 가동 중단 또는 제품 손상을 초래할 수 있는 잘못된 규격을 방지합니다. -
일관되고 재현 가능한 설정
위치 센서는 목표값을 저장하고 불러오므로, 다양한 제품, 교대조 및 작업자에 걸쳐 정밀한 레시피 기반 규격 설정이 가능합니다. -
작업자에 대한 의존도 감소
가이드에 따라 검증된 조정을 통해 개별 직원의 경험에 대한 의존도를 최소화하고, 공정 안정성을 향상시키며, 교육 부담을 줄입니다. -
OEE 및 장비 유연성 향상
더 짧은 전환 시간, 설정 오류 감소 및 예측 가능한 조정 절차는 생산성 향상과 변화하는 시장 요구에 대한 신속한 대응에 직접적으로 기여합니다.
다중 프로토콜 지원 네트워크 모듈
- 인터페이스
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- 보조 인터페이스
- 8x IO-Link
- 포트 등급
- 타입 A
- 최대 출력 전류
- 0.25 A
- 표시
- 아니요
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 연결 (COM 1)
- M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
- 연결 (COM 2)
- M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
- 연결 (공급 전압 IN)
- M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
- 연결 (전원 전압 OUT)
- M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
- 슬롯 연결부
- 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 디지털 입력
- 16x PNP, 유형 3
- 디지털 출력
- 8x PNP
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 예
- 현재 합계 US, 센서
- 4 A
- 하우징 재질
-
플라스틱
스테인리스 스틸, Inserts - 치수
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- 주변 온도
- -40...70 °C
- 보호 등급
-
IP68
보호등급 IP69K - IO-Link 버전
- 1.1.4
- 공급 범위
-
접지 스트랩
M4x6 나사 - 납품 범위에 포함되지 않음
-
라벨
블라인드 플러그
RFID HF 리더기 (13.56 MHz)
- 제품 그룹
- HF (13.56 MHz)
- 치수
- 25 x 10 x 50 mm
- 설치
- 비금속(프리 존) 금속 위에 설치 실드형, 금속에 설치
- 안테나 유형
- 원형
- 지원되는 데이터 매체 타입
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- ABS, ABS-GF16
- 주변 온도
- 0...70 °C
- 보호 등급
-
IP68
보호등급 IP69K - 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
디지털 위치 표시기
- 표시
-
디지털 디스플레이
12 자 - 샤프트 타입
- 중공축
- 샤프트 직경
- 20 mm
- 회전 분해능
- 14000 ppr
- 반복 정밀도
- ± 1 증분
- 최대 비선형
- ±1°
- 연결
- M12x1-플러그, 4핀
- 최대 속도
- 600 1/min
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 하우징 재질
- PA 12
- 보호 등급
- IP69K, IP68
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection - 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
유도식 위치 센서
- 치수
- 149.5 x 21 x 22 mm
- 구조
- 직육면체 형상
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- PBT
- 측정 범위
- 0...133 mm
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- BWN에 따른 반복 정확도
- ±80 µm
- 최대 비선형
- ±400 µm
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 주변 온도
- -25...85 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - 기능 원리
- 인덕티브 위치 측정 시스템
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES