제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

매우 정확하고 견고하며 빠른 속도 - 좁은 공간에서도 사용 가능

평평한 자기 디스크 각도 측정 시스템 BML 포함

BML 자기 디스크 각도 측정 시스템

BML 컴팩트 마그네틱 인코딩 센서는 매우 동적인 어플리케이션에서 정밀한 위치 및 속도 감지를 위해 개발되었습니다. 특히 평평한 마그네틱 인코딩 디스크는 발루프의 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

발루프의 마그네틱 인코딩 디스크는 정밀도와 자화 품질이 특징입니다. 기준점 없이 작동하기 때문에 드라이브의 정확한 위치를 항상 알 수 있습니다. 직경이 큰 경우에도 매우 정확하게 작동하며, 공간을 매우 절약할 수 있기 때문에 초소형 전기 드라이브 및 구동축에 쉽게 통합할 수 있습니다. 대용량 어플리케이션의 경우, 절대 코딩 디스크는 시중에서 판매되는 축외 인코더 IC와 함께 사용할 수도 있습니다.

특별한 특징

  • 낮은 높이로 통합 가능
  • 견고하고 오염에 강함
  • 정밀한 절대 측정
  • 광범위한 직경 범위
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니