제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

컨베이어 기술에서 여러 물체 식별 - UHF 터널 애플리케이션 사용(최대 1m 범위)

1m 범위의 터널 애플리케이션

내부물류에서는 수많은 물체와 구성품이 컨베이어 벨트를 타고 이동합니다. 물품은 운송 상자에 담겨 한 생산 지역에서 다음 생산 지역으로 배송됩니다. 정확한 자재에 대한 정보와 수집 장소 및 시간을 주요 IT 시스템에 직접 보고하기 위해서는 구성 요소의 식별이 필요합니다.

강력한 산업 자동화를 위해 개발된 RFID 터널 시스템을 사용하면 많은 수의 물체를 개별적으로 또는 일괄적으로 신속하게 식별할 수 있습니다. 이를 위해 모든 상품에는 트랜스폰더가 부착되어 있으며, 이 트랜스폰더는 RFID 안테나의 감지 범위 내에서 터널을 통과할 때 판독할 수 있습니다. 이러한 RFID 구성 요소 배열은 최대 1미터의 감지 범위에서 많은 데이터 캐리어를 감지하는 데 특히 적합합니다. 고성능 UHF 평가 장치는 이 애플리케이션에 적합한 기능을 제공합니다. 최대 4개의 패시브 안테나를 평가 장치에 연결할 수 있으며, 이 안테나는 전송 시스템 위에 터널 형태로 사용됩니다. 일치하는 안테나는 다양한 크기로 제공됩니다.

  • 최대 1미터의 범위
  • 최대 4개의 중형 패시브 안테나와 함께 사용할 수 있는 고성능 평가 유닛 BIS U-61xx
  • 한 번의 프로세스로 많은 데이터 캐리어 수집
  • 상위 IT 시스템의 중앙 데이터 스토리지

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니