제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

셀 박스 식별 및 추적

산업용 RFID 시스템 BIS U

RFID 라벨을 판독하여 개별 셀 컨테이너를 식별하는 것은 이미 최첨단 기술입니다. 이러한 라벨은 조립에서 최종 완성까지 셀을 운송하는 데에도 사용됩니다. 필요한 ID 및 품질 데이터를 로컬에 저장하고 업스트림 프로세스를 추적함으로써 모든 프로세스 단계에 정보를 할당할 수 있습니다. 다양한 크기와 디자인으로 구성된 광범위한 BIS 제품 포트폴리오는 무궁무진한 적용 가능성을 제공합니다.

특별한 기능

  • 판독 범위가 넓은 동적 프로세스의 경우
  • 고유하고 변경 불가능한 식별 번호(TID) 및 개별적으로 프로그래밍 가능한 EPC(전자 제품 코드)
  • 전 세계 표준 ISO 18000-6C 또는 EPC Gen2 클래스1
  • 최대 112바이트까지 자유롭게 쓰기 가능한 사용자 메모리 영역
  • 추가 암호 보호 기능이 있는 일부 데이터 캐리어 버전
  • 장착 옵션: 접착 또는 나사 고정
  • 금속에 직접 장착할 수 있는 변형 가능
  • 최대 220°C의 특수 온도 저항성 태그 사용 가능

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니