제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

구성 요소 역할 식별

휴대용 코드 리더 BVS

구성 요소 역할 식별

실장 기계의 원활한 공정을 위해서는 구성품 롤이 항상 안정적으로 감지되는 것이 중요합니다. 1D 및 2D 바코드를 사용한 광학 식별은 여기에서 그 가치가 입증되었습니다. IP65 보호 기능을 갖춘 당사의 견고한 휴대용 코드 리더기는 모든 일반 코드를 빠르고 안정적으로 판독하고 최대 2미터 높이에서 반복적으로 떨어지는 콘크리트에도 견딜 수 있습니다.

특징

  • 눈에 잘 띄는 레이저 마킹 프레임이 있는 직관적인 조준 시스템
  • 음향 신호와 2개의 녹색 LED를 통한 판독 확인 및 판독 코드에 대한 녹색 LED 점 투사
  • 리튬 이온 배터리로 1회 충전 및 최대 30,000회 읽기
  • 가벼운 무게와 인체공학적 형태로 피로감 없는 작업

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니