제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

타이어 원재료 식별

원재료 식별

고무 혼합물의 원재료를 믹서기에 투입하기 전에 100% 정확하게 식별합니다. 발루프의 핸드 캐리 코드 리더기는 사용자 친화적인 디자인에 안정적으로 품질 체크를 합니다. 인체공학적인 디자인의 휴대용 바코드 리더기는 선입 선출 원칙을 준수하고 모든 품질 관련 기준을 충족할 수 있도록 도와줍니다. 해당 경량 기기는 모든 표준 1D, 2D 그리고 바코드를 완벽하게 판독합니다.

발루프의 RS232 컨버터는 모든 RS232 장치를 IO-LINK 터미널로 연결하여 IO-LINK를 지원합니다.

주요 특성

  • 음향 신호 및 LED 계기판으로 판독 여부를 안정적으로 확인
  • 매우 뚜렷한 레이저 마킹 프레임으로 높은 가독성의 aiming system
  • 리튬 이온 재충전형 배터리로 1회 충전으로 최대 30,000회까지 판독 가능

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니