제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

주입 바이알 검사

주입 바이알 검사

의료 용기의 제조는 엄격한 품질 보증 조치를 받습니다. 불순물, 캐비티, 스크래치, 싱크 마크, 흐름 이음매와 같은 결함을 감지하기 위해 카메라 시스템이 사용되며 종종 이러한 바이알을 다른 방향에서 검사합니다. 그러면 강력한 소프트웨어 모듈이 모든 카메라 이미지를 동시에 해석합니다. 비용 효율성의 관점에서 이것은 생산 주기 시간이 변경되지 않음을 보장하지만 제품 품질은 실시간으로 100% 보장됩니다.

특이사항

  • 고해상도 카메라는 가장 작은 결함을 감지합니다.
  • 실시간 기능으로 인라인 측정 가능
  • 개별 요구 사항에 따라 렌즈, 필터 및 카메라 모듈의 모듈식 시스템을 결합할 수 있습니다.

여기에 나열된 제품은 “표준 제품” 또는 “수정된 표준 제품”입니다.
이러한 제품이 실험실 또는 의료 기기의 구성 요소로 사용되는 경우 실험실/의료 기기 제조업체는 이러한 제품의 사용 가능성을 확인하고 인증할 책임이 있습니다.
시공, 설치 및 시운전 전에 해당 제품의 데이터시트/사용설명서를 준수하시기 바랍니다.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니