제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

검사 및 품질 보증

최종 포장

자동화 포장 라인에서 검사 및 품질 보증은 라벨링, 밀봉 및 포장 검사 공정에서 핵심적인 역할을 합니다. 전형적인 검사 작업에는 밀봉 상태 확인, 포장 완전성 점검, 그리고 기존 센서로는 신뢰성 있게 식별할 수 없는 결함 탐지가 포함됩니다.

이미지 처리 기반 검사는 포장 라인에서 직접 마개, 캡, 라벨, 인쇄물과 같은 가시적 특징에 대한 자동화된 품질 검사를 가능하게 합니다. 레이더 기반 검사는 밀폐되거나 불투명한 포장 내부의 숨겨진 결함이나 내용물 누락을 감지함으로써 이를 보완합니다. 이러한 기술을 결합함으로써 포장 기계는 규정 준수, 추적성 및 불량품 감소를 보장하는 포괄적인 품질 관리를 실현합니다.

주요 장점

  • 이미지 처리 센서를 활용한 신뢰할 수 있는 육안 검사
    이미지 처리 시스템은 밀봉부, 마개, 라벨 및 표면 특징에 대한 자동 검사를 가능하게 하여, 생산 속도 유지와 동시에 일관된 품질 보증을 실현합니다.

  • 레이더 기술을 활용한 가시 표면 너머의 검사
    레이더 이미징은 광학 시스템이 한계에 부딪히는 밀폐되거나 불투명한 포장 내부의 제품 누락, 불완전한 포장 및 숨겨진 결함을 감지합니다.

  • 비파괴 인라인 품질 관리
    이미지 처리 기술과 레이더 기술 모두 비접촉 방식으로 라인 최고 속도에서 작동하므로, 포장 공정을 중단하지 않고도 100% 검사를 수행할 수 있습니다.

  • 불량품 감소 및 고객 불만 최소화
    결함을 조기에 탐지함으로써 결함이 있는 포장이 후속 생산 공정으로 유입되는 것을 방지하여, 불량품 발생, 재작업 및 리콜 위험을 줄일 수 있습니다.

  • 확장 가능한 품질 보증 개념
    표준 검사 작업을 위한 이미지 처리 센서와 확장된 결함 감지를 위한 레이더 이미징을 결합함으로써, 적용 분야의 위험도와 포장 요구 사항에 따라 품질 관리를 유연하게 조정할 수 있습니다.

BVS01ZE

BVS VisionSensor

BVS01ZC

BVS VisionSensor

BVS01ZJ

BVS VisionSensor

BVS01ZF

BVS VisionSensor

BVS01ZE

BVS VisionSensor

어플리케이션
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
코드 도구
오류 제어
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
이미지 해상도
1.2 MP(1280 x 960 픽셀)
초점 거리
9.6 mm
최소 범위
50 mm
시야
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
투광부 조명
LED white
LED infrared
인터페이스
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
치수
56 x 56 x 59 mm
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS01ZC

BVS VisionSensor

어플리케이션
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
코드 도구
오류 제어
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
이미지 해상도
1.2 MP(1280 x 960 픽셀)
초점 거리
9.6 mm
최소 범위
50 mm
시야
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
투광부 조명
LED white
LED red
인터페이스
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
치수
56 x 56 x 59 mm
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS01ZJ

BVS VisionSensor

어플리케이션
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
코드 도구
오류 제어
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
이미지 해상도
1.2 MP(1280 x 960 픽셀)
초점 거리
9.6 mm
최소 범위
50 mm
시야
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
투광부 조명
LED white
LED infrared
인터페이스
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
치수
56 x 56 x 59 mm
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS01ZF

BVS VisionSensor

어플리케이션
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
코드 도구
오류 제어
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
이미지 해상도
1.2 MP(1280 x 960 픽셀)
초점 거리
9.6 mm
최소 범위
50 mm
시야
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
투광부 조명
LED white
LED red
인터페이스
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
치수
56 x 56 x 59 mm
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니