제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

압력 센서를 통한 저장 탱크의 레벨 감지

저장 탱크의 주입 레벨 감지

Balluff BSP 압력 센서는 교반기가 설치된 환경에서도 연속적인 탱크 수위 모니터링이 가능하며, 정밀한 유체 관리와 과충전 방지를 지원합니다. 견고한 설계로 까다로운 산업 환경에서도 신뢰할 수 있는 수위 감지를 제공합니다.

주요 특징

  • IP69K 스테인리스 하우징으로 거친 산업 환경에서도 높은 내구성과 안정성
  • 수압 변화에 민감하게 반응하여 탱크 근처에도 설치 가능, 공간 효율성 극대화
  • IO-Link 기술 탑재로 최신 디지털 자동화 시스템과의 원활한 통합 지원
  • 폭넓은 작동 온도 범위로 다양한 산업 환경에 적용 가능

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니