제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

용접 전류 및 자기장 간섭 영역을 완벽하게 제어

용접 전류 및 자기장 간섭 영역을 완벽하게 제어

발루프는 험한 용접 환경을 위해 개발된 완벽한 네트워크 모듈 세트를 제공합니다. 이는 16개의 입출력 단자에 적용할 수 있는 8개의 IO-Link 포트가 구비된 IO-Link 마스터 및 확장 포트가 포함된 IO-Link 센서 허브 및 액추에이터 허브로 구성됩니다.

강화 유리섬유 재질의 내용접성 모듈은 용접 스패터, 용접 전류 및 자기장 간섭 영역에도 끄떡없습니다. 간섭 현상이 심한 환경에서도 안전하고 정확하게 신호를 전달합니다.

주요 특성

  • 용접 전류 및 자기장 간섭 영역에 대한 저항성
  • 링크 장비 전체를 8개의 IO-Link 포트를 이용하여 연결 가능
  • 뛰어난 경제성: 단 하나의 네트워크 허브로 240개까지 입출력 단자를 구성
  • 뛰어난 활용성: 확장 포트를 이용하여 IO-Link 매니폴드 커넥터 또는 IO-Link 센서 및 액추에이터 허브와 연결할 수 있음

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니