제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

절대 정확도로 각 위치와 정지 위치 측정

간편한 조작과 다양한 활용도에 따른 경제성!

절대 정확도로 각 위치와 정지 위치 측정

크고 느리고 정확성과 활용도가 낮은 위치 센서들을 대신할 절대 측정 센서 BML SL1. 각 위치와 정지 위치에 대해 절대 정확도가 필요한 모든 곳에 적합합니다. 측정 및 포지셔닝 작업에 맞게 개발되었으며, 초고속, 고정밀, 그리고 분야에 구애받지 않는 유연성을 제공합니다. 또한 컴팩트한 사이즈로 쉽게 통합 설치할 수 있습니다. 간편한 조작은 물론 비용도 매우 합리적입니다.

시스템에 통합된 IO-Link 인터페이스는 특히 높은 활용성을 제공합니다. IO-Link를 통한 측정 시스템의 연결도 간편합니다. 포맷 설정 및 조정이 통신 표준을 통해 신속하게 이뤄집니다. 센터 지점으로부터 모든 파라미터를 간편하게 입력할 수 있습니다. IO-Link를 통해 위치 정보를 출력하고 제어 장치를 통해 쉽게 확인할 수 있습니다. 또한 목표 위치를 감시하고 이동하는 동안에는 위치의 계속적인 확인이 가능합니다.

BML SL1을 통해 마그네틱 테이프 기반의 측정 시스템이 갖는 장점, 그리고 혁신적 제어 환경의 인터페이스가 갖는 장점을 활용할 수 있습니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니