제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

산업용 유압장치 내부의 위치를 정확하게 측정

산업용 유압장치 내부의 위치를 정확하게 측정

발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서는 산업용 유압장치 내부의 위치를 정확하게 파악하기 위한 표준 제품으로 개발되었습니다. 본 시스템은 유압 실린더와 마찬가지로 최대 1000 bar까지 견딜 수 있습니다. 비접촉 방식이라 마모가 발생하지 않고, 따라서 사용수명에 제한이 없습니다. 이 시스템은 표준 구동 과정 없이 사용할 수 있습니다. 시스템의 초정밀 출력 신호는 제어장치 내부의 작동이 시작되면 절대 신호로 사용할 수 있습니다.

주요 특성

  • 견딜수 있는 최대 압력: 1000 bar – 확장된 사용 영역
  • 최대 측정 길이: 7620 mm
  • 인터페이스(아날로그/디지털), 필드버스, 이더넷
  • 충격과 진동에 강함

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니