제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

피부 특징을 현미경으로 정확하게 매핑

피부 특징을 현미경으로 정확하게 매핑

이미징 방법은 피부과에서 점점 더 확립되고 있습니다. 검사된 피부 영역을 최대한 정밀하고 실제 색상으로 표시하는 애플리케이션에 대한 요구가 있습니다. 카메라 설정은 보고 있는 물체와 특정 조명 조건에 최적으로 조정됩니다. 유연하게 결합할 수 있는 카메라 모듈은 장치 제조업체에 가장 개별적인 설계 옵션을 제공합니다.

특이사항

  • 높은 카메라 해상도
  • 우수한 연색성
  • 카메라 매개변수의 빠른 조정
  • 모듈식 카메라 개념은 특정 휴대용 작동 하우징에 쉽게 적용할 수 있습니다.

여기에 나열된 제품은 “표준 제품” 또는 “수정된 표준 제품”입니다.
이러한 제품이 실험실 또는 의료 기기의 구성 요소로 사용되는 경우 실험실/의료 기기 제조업체는 이러한 제품의 사용 가능성을 확인하고 인증할 책임이 있습니다.
시공, 설치 및 시운전 전에 해당 제품의 데이터시트/사용설명서를 준수하시기 바랍니다.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니