제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

모바일 식별 작업 - 다중 주파수 핸드헬드 리더기 및 액세서리

모바일 RFID 디바이스

모바일 RFID 디바이스

식별 솔루션은 사물과 제품을 명확하게 할당하고 언제든지 추적할 수 있는 핵심 기술입니다. 일반적으로 RFID 읽기/쓰기 헤드는 이러한 목적을 위해 생산 라인을 따라 영구적으로 설치됩니다. 그러나 라인이나 기계에서 떨어진 곳에서 데이터를 읽거나 시각화하거나 변경해야 하는 경우도 있습니다. 발루프는 이를 위해 유연한 모바일 리더기를 제공합니다.

고정형 리더기를 보완하는 발루프의 핸드헬드형 RFID 리더기 BIS V를 사용하면 재고 파악이나 창고 관리, 재작업, 품질 관리, 서비스 및 유지보수 작업과 같은 수동 프로세스를 편리하게 해결할 수 있습니다.

모듈식 설계 덕분에 요구 사항에 따라 맞춤형 핸드헬드 리더기를 조합할 수 있습니다: HF, LF 또는 UHF 애드온 모듈과 모든 RFID 읽기/쓰기 헤드(BIS M, L 또는 C 또는 U)를 다중 주파수 기본 장치에 직접 연결할 수 있습니다. 개별적으로 구성 가능한 앱을 사용하면 언제든지 데이터 콘텐츠를 유연하게 시각화하고 편집할 수 있습니다.

  • 다중 주파수 기본 장치, 개별 및 모듈식으로 결합 가능
  • 하나의 기본 디바이스로 다양한 RFID 데이터 캐리어와 (선택 사항) 1D/2D 코드를 유연하게 판독할 수 있는 BIS M, L, C, BIS U"

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니