제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

모바일 고유 식별

BVS HS 휴대용 코드 리더기

모바일을 고유하게 식별

1D 및 2D 바코드를 사용한 광학 식별은 구성 요소와 개체를 식별하고 시스템과 프로세스를 완벽하게 제어하는 입증된 방법입니다. 발루프의 IP65 보호 기능을 갖춘 견고한 휴대용 코드 리더기는 최대 판독 성능과 높은 수준의 사용자 친화성을 결합한 산업 분야에서 사용하도록 예정되어 있습니다. 모든 일반 바코드를 빠르고 안정적으로 판독합니다. 플라스틱 라벨, 회로 기판 또는 금속 부품 - 최대 2미터 높이에서 콘크리트에 여러 번 떨어지는 경우에도 견딜 수 있습니다.

특징

  • 음향 신호 및 2개의 녹색 LED를 통한 안정적인 판독 확인 및 판독된 코드에 녹색 LED 투영
  • 명확하게 보이는 레이저 마킹 프레임이 있는 직관적인 조준 시스템
  • 리튬 이온 배터리로 1회 충전 및 최대 30,000회 읽기
  • 가벼운 무게와 인체공학적 형태로 피로감 없이 작업 가능

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니