제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

RTM 측정 중 금형 충전

RTM(Resin Transfer Molding)의 금형 충전 측정

당사의 고압 및 내열성 정전용량형 센서는 캐비티가 완전히 채워지고 RTM이 완전한지 여부를 안정적으로 확인합니다. 그들은 뛰어난 기계적 안정성을 제공합니다. B. 경량 구조용이며 도구에 직접 통합될 수 있습니다. 특수 광택 처리된 표면은 복합 재료와 같은 플라스틱이 달라붙는 것을 방지합니다.

특이사항

  • 최대 150bar의 고압 저항
  • 최대 180 ° C의 온도 저항
  • 매립형

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니