제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

전체 드라이브 시스템 내부의 압력 제어

전체 드라이브 시스템 내부의 압력 제어

발루프 압력 센서는 전체 드라이브 시스템 내부의 압력을 모니터링할 수 있습니다. 취급이 간편하고, 측정이 정확합니다. 대형 디스플레이와 VDMA 표준에 따른 조작 방식을 활용하여 센서의 작동 변수를 쉽고 빠르게 설정할 수 있습니다. 밝고 선명한 LED 디스플레이를 통해 현재 시스템 압력을 확인할 수 있습니다. 콤팩트한 센서는 디스플레이 및 전원 출력이 플랜지의 영향을 받지 않는 위치로 회전할 수 있어서 유연할 활용이 가능하고, 설치 공간을 많이 차지하지 않습니다.

주요 특성

  • 바이너리 스위칭 출력부 또는 아날로그 출력 신호
  • 일반 진단에 사용할 수 있는 IO-Link 적용
  • 최대 사용 가능 온도 –40 °C, 까다로운 환경에서도 사용 가능

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니