제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

공정 매체 모니터링

높은 생산 품질

공정 매체 모니터링

압력 센서는 냉각제 및 윤활제, 유압 오일 및 압축 공기와 같은 공정 매체 모니터링에 적합합니다. 시스템 압력은 가공물 작업 시 표면 품질에 영향을 미칩니다. IO-Link 압력 센서가 측정값과 데이터를 계속해서 제어장치에 전달함으로써 지속적이고 정확한 시스템 압력 재조정이 가능합니다.

머시닝 센터 자체에서도 압력 센서가 최상의 결과를 가져옵니다. 이때 압력 센서는 클램핑 스트로크를 모니터링하면서 선삭기 내에서 가공물과 툴이 안정적으로 고정될 수 있도록 합니다.

IO-Link 압력 센서는 제어장치를 통해 파라미터화 되기 때문에 작업 현장에서 접근하기 어려운 곳에도 바로 설치할 수 있습니다. 최상의 측정 위치를 보장하고 기계 디자인에도 완벽하게 일치됩니다. 따라서 신속하고 정확한 결과를 출력할 수 있습니다. 또한 복잡한 유압 라인의 기계 설치를 최소화할 수 있으므로 비용이 절감됩니다.

IO-Link 압력 센서는 최상의 기계 활용도를 보장합니다. 간단한 플러그-앤-플레이 센서 교환 방식으로, 교체된 센서의 데이터가 IO-Link 마스터에 의해 자동으로 전달됩니다.

고객의 요구 사항에 따라 디스플레이가 포함된 IO-Link 압력 센서와 디스플레이가 포함되지 않은 IO-Link 압력 변환기 중 선택이 가능합니다. 이를 통해 고객은 최상의 경제적인 솔루션을 제공받을 수 있습니다.

관련 주제

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니