제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

IO-Link를 통한 생산 라인의 상태 모니터링

소프트웨어

IO-Link로 생산 라인 상태 모니터링

발루프의 IO-Link 장치를 사용하면 생산 라인에서 지속적인 상태 모니터링을 구현하고 가동 중지 시간을 방지하며 예측 유지 관리를 수행하고 전반적인 장비 효율성(OEE)을 높일 수 있습니다. 모든 관련 정보는 언제 어디서나 직접 사용할 수 있습니다. 추가 분석을 위해 장치 또는 대시보드에 직접 컬러 LED 디스플레이로 시각화됩니다.
발루프의 강력한 네트워크 기술 및 클라우드 컴퓨팅과 결합하여 지능형 제조 및 IIoT가 현실이 됩니다.

특징

  • 언제 어디서나 생산 현황 데이터 제공
  • LED를 통한 장치 또는 대시보드에서 시각화 가능
  • 그래픽, 다이어그램 또는 리포터 형식으로 디스플레이 가능
  • 분석 및 예측 유지보수 기반

관련 주제

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니