제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

심장-폐 기계의 혈액 수준 모니터링

심장-폐 기계의 혈액 수준 모니터링

혈액 수준은 소위 산소 공급 장치라고 하는 심장-폐 기계의 혈액 탱크에서 2단계로 모니터링됩니다. 이를 위해 발루프의 정전용량형 센서가 접착 필름으로 자유롭게 선택 가능한 높이로 저장통에 단단히 부착됩니다. 이것은 접촉 없이 컨테이너 벽을 통해 레벨을 확인합니다. 주치의는 측정값을 사용하여 필요한 수준을 정확하게 설정할 수 있습니다.

특이사항

  • 혈액 및 기타 액체를 비접촉 및 멸균 방식으로 기록할 수 있습니다.
  • 축적 및 혈액 거품을 보상하는 스마트 레벨 기술
  • 접착 필름 덕분에 여러 번, 개별적으로 사용할 수 있습니다.

여기에 나열된 제품은 “표준 제품” 또는 “수정된 표준 제품”입니다.
이러한 제품이 실험실 또는 의료 기기의 구성 요소로 사용되는 경우 실험실/의료 기기 제조업체는 이러한 제품의 사용 가능성을 확인하고 인증할 책임이 있습니다.
시공, 설치 및 시운전 전에 해당 제품의 데이터시트/사용설명서를 준수하시기 바랍니다.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니