제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

유압 장치의 충전 레벨 확인

유압 장치의 충전 레벨 확인

유압유의 충전 레벨을 안정적으로 기록하려면 플로트가 있는 자기 변형 충전 레벨 프로브만 있으면 됩니다. 이들은 완전히 캡슐화되어 있기 때문에 매우 강력합니다. 정확도로 점수를 매기고 높은 측정률을 위해 설계되었습니다.

아날로그 신호(0 ... 10 V 또는 4 ... 20 mA)와 IO-Link를 인터페이스로 사용할 수 있습니다.

특이사항

  • 표면 품질이 우수한 부식되지 않는 스테인리스 스틸로 제작됨
  • 매우 정확한 결과를 위해 μm 범위에서 지속적으로 정밀한 측정

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니