제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

가압력 모니터링

가압력 모니터링

당사의 소형 BSP 압력 센서의 도움으로 유압을 사용하여 가압력을 쉽게 결정할 수 있습니다. 이것은 유압 프레스 사용자에게 발생하는 프레스 힘의 동적 모니터링을 위한 강력하고 경제적인 솔루션을 제공합니다. 회전 가능한 하우징과 간단한 VDMA 호환 프로그래밍 덕분에 센서를 유연하게 장착하고 편리하게 작동할 수 있습니다. 밝은 LED 디스플레이를 통해 현재 시스템 압력을 빠르고 안정적으로 기록할 수 있습니다.

특이사항

  • 내압성 –1 ~ 600bar
  • 프로세스 연결 G¼ ", G½", R¼ ", NPT¼"
  • G½ "및 TriClamp 1.5"에서 플러시
  • 전환 가능한 출력(아날로그, 디지털, IO-Link)

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니