제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

시트 두께 확인

시트 두께 확인

당사의 유도 거리 센서를 사용하면 판금의 잘못된 로딩을 방지할 수 있습니다. 한편으로 이들은 용지가 두 번 급지되는지 여부를 모니터링하고 다른 한편으로는 용지 두께를 감지합니다. 이를 위해 연속 출력 신호(예: 0 ... 10 V) 또는 IO-Link를 사용합니다.

응용 분야, 정확도 요구 사항 및 시트 고정 유형에 따라 하나 또는 두 개의 센서를 사용합니다.

특이사항

  • 빠른 시운전, 짧은 가동 중지 시간
  • 연속 출력 신호 또는 IO-Link 덕분에 사용이 간편함
  • 재료 변형을 구별할 수 있습니다.

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니