제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

생산 공정 모니터링

산업용 RFID 시스템 BIS

생산 공정 모니터링

열악한 환경에서도 생산 공정, 자재 흐름 제어 또는 추적성 모니터링: 일반적인 판독 범위가 1미터인 발루프 UHF 읽기/쓰기 헤드 BIS VU-320은 매우 다재다능합니다. 강력한 리더는 애플리케이션과 상관없이 동시에 최대 50개의 데이터 캐리어를 기록합니다. 통합된 PowerScan 기능 덕분에 수동 설정 없이 버튼 하나만 누르면 자동 설정되어 UHF 데이터 캐리어에 자동으로 적용될 수 있습니다.

특징

  • 자동 설정 기능이 있는 버튼 터치로 빠른 시작
  • 통합 PowerScan 기능을 통한 식별 작업에 대한 최적의 적응
  • 확장된 UHF 기능을 위한 수많은 새로운 소프트웨어 명령
  • 모든 측면에서 볼 수 있는 기능 및 상태 LED를 통해 작동 상태를 명확하게 시각화
  • 모든 BIS V 인터페이스 변형과 함께 사용 가능(CC-Link 제외)

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니