제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

가류공정 중 압력모니터링

가류공정 중 압력모니터링

발루프의 압력 센서는 가류 공정에서 안정적으로 압력을 모니터링하여 공정 안정화에 기여합니다. 유압 보드에 설치하거나 공압 라인에 장착할 수 있습니다. 압력 트랜스미터와 압력 센서 모두 디스플레이가 장착이 되어 현재 압력 값을 판독할 수 있습니다. 두 센서 타입 모두 안정적인 측정 기술을 보장합니다. 회전 가능한 하우징으로 유연한 설치가 가능하며 VDMA 호환 프로그래밍으로 편리한 조작이 가능합니다.

주요 특성

  • 넓은 온도 범위
  • 스테인리스 스틸 하우징
  • IO-Link 인터페이스, 협소한 공간에서도 설치 가능

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니