제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

네트워크 토폴로지 간소화

장애로부터 안전한 지속적인 통신

네트워크 토폴로지 간소화

최신 로봇 설비에는 여러 개의 센서가 필요합니다. 특히 로봇 팔의 경우, 역동성과 에너지 소비를 감안하면 무게가 가능한 가벼워야 합니다. 많은 비용이 소요되는 멀티핀 케이블 배선도 해결해야 하는 문제점입니다.
IO-Link를 사용하면 이러한 어려움을 해결할 수 있습니다. 설치가 간편한 기존 산업 케이블 하나만 있으면 디지털 통신 표준을 구현할 수 있기 때문입니다. IO-Link는 실드 처리된 도체 없이도 스마트 장치에 장애가 발생하지 않도록 해줍니다.

Profibus/Profinet, CC-Link/CC-Link IE 필드, Devicenet, Ethernet/IP 및 EtherCAT까지 – 발루프 IO-Link Master는 어떤 제어 시스템에서든 IO-Link를 사용할 수 있도록 해줍니다. IO-Link는 필드버스의 구애를 받지 않고 사용할 수 있습니다. IO-Link로 다양한 장치를 연결함으로써 복잡한 작업도 활용도가 높은 로봇을 사용하여 손쉽게 해결할 수 있습니다. 범용 IO-Link 인터페이스는 스마트 장치와 제어 시스템을 연결합니다. 마찬가지로 표준 아날로그 센서를 IO-Link 아날로그 컨버터와 함께 사용하면 제어 시스템에 연결할 수 있습니다. 또는 표준 아날로그 입력 신호를 디지털 신호로 변환시켜 IO-Link Master에 전달할 수 있는 발루프 IO-Link 허브에 연결할 수 있습니다. IO-Link Master로 밸브 터미널과 같은 액추에이터를 작동시킬 수 있습니다. 또한 밸브 터미널을 터미널 커넥터로 IO-Link Master와 연결할 수 있습니다. 표준 케이블 하나만 있으면 완벽한 작동이 가능합니다.

발루프 IO-Link 센서 허브는 최대 16개의 센서 또는 액추에이터에서 발생하는 신호를 결합합니다. 특히 추가로 센서 허브 한 개 또는 밸브 터미널 한 개를 연결할 수 있는 확장 포트가 적용된 케스케이드 가능한 발루프 허브가 인상적입니다. 본 허브는 추가 허브 한 개와 종속 연결되어 있고, 발루프 16포트 IO-Link Master에 연결되면 하나의 모듈로 최대 496개의 입력부/출력부로 전송을 실시합니다.

관련 주제

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니