2차 포장 내 물체 인식
2차 포장
상자 포장, 트레이 포장 및 카톤 포장 같은 2차 포장 공정에서는 원활한 자재 흐름을 보장하고 제품의 누락이나 잘못된 배치를 방지하기 위해 신뢰할 수 있는 물체 감지가 필수적입니다. 대표적인 작업으로는 박스 밀봉 전 박스 감지, 그룹핑 과정 중 제품 유무 확인, 박스 포장 전 층 구성의 완전성 확인 등이 있습니다.
확장 가능한 센서 접근 방식을 통해 포장 기계는 표준 작업을 효율적으로 처리하는 동시에 더 까다로운 응용 분야도 처리할 수 있습니다. 엔트리 레벨의 광전자 센서는 골판지 상자 유무 감지를 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 반면, 첨단 광학 및 초음파 센서는 고속 및 까다로운 응용 분야를 지원합니다. 이를 통해 2차 포장 라인의 라인 안정성이 향상되고, 가동 중단 시간이 줄어들며, 종합 설비 효율(OEE)이 향상됩니다.
주요 이점
-
표준 애플리케이션을 위한 효율적인 감지
엔트리 레벨 광학 센서는 밀봉 또는 봉합 전에 골판지 상자의 유무를 안정적으로 감지하여, 공백 상자나 잘못 공급된 상자를 공정 초기에 식별할 수 있도록 보장합니다. -
골판지 포장 기계를 위한 고성능
최첨단 광학 센서는 높은 처리량과 까다로운 표면 조건에서도 골판지 포장 응용 분야에서 제품, 제품 그룹 또는 층을 빠르고 정확하게 감지합니다. -
광학 방식이 적합하지 않은 환경에서도 신뢰할 수 있는 감지
초음파 센서는 색상, 투명도 또는 표면 특성에 관계없이 일관된 존재 감지를 가능하게 하므로, 혼합된 포장재, 반사성 포장재 또는 불규칙한 포장재에 이상적입니다. -
생산 라인 안정성 향상 및 가동 중단 시간 감소
신뢰할 수 있는 물체 감지 기능은 빈 골판지 상자, 내용물이 부족한 상자 및 기계 정지를 방지하여, 지속적이고 예측 가능한 2차 포장 공정을 보장합니다. -
유연하고 확장 가능한 센서 개념
입문용, 첨단 광학 및 초음파 기술을 결합함으로써, 포장 기계를 재설계할 필요 없이 간단한 상자 감지부터 고성능 상자 포장까지 확장할 수 있습니다.
포크형 광전 센서 및 각도형 광전 센서
- 치수
- 10 x 70 x 88 mm
- 개폐형 포크
- 50 mm
- 인터페이스
- 푸시-풀: NO(PNP)/NC(NPN)
- 기능 원리
- 포크 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 1 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 3핀
- 하우징 재질
-
아연, 다이 캐스팅, 코팅됨, 흑색
PUR, PA 6.6 - 활성 영역, 재질
- 유리
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
광전 센서
- 모델 시리즈
- R072K
- 치수
- 12 x 42.5 x 22.7 mm
- 인터페이스
- PNP: NO/NC
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 광전자 센서, 삼각법
- 광학적 주요 특성
- 배경 흐림 기능
- 빔 특성
- 발산
- 광 스팟 크기
- Ø 9 mm 60 mm에서
- 광원 유형
- LED 적색광
- 범위
- 0...350 mm
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
-
PA 6
PA 6 - 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
단방향 광전 센서
- 모델 시리즈
- R072K
- 치수
- 12 x 41.4 x 22.7 mm
- 인터페이스
- PNP: NO/NC
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 70 mm 2 m에서
- 범위
- 0...20 m
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
-
PA 6
PA 6 - 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
광전 센서
- 모델 시리즈
- R072K
- 치수
- 12 x 42.5 x 22.7 mm
- 인터페이스
- PNP: NO/NC
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 광전자 센서, 에너지형
- 빔 특성
- 발산
- 광 스팟 크기
- Ø 40 mm 800 mm에서
- 광원 유형
- LED 적색광
- 범위
- 0 m...800 mm
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
-
PA 6
PA 6 - 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
디지털 및 아날로그 출력을 지원하는 초음파 센서
- 구조
- 지름 18 mm
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 스위칭 출력
- PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 푸시-풀
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 5핀
- 하우징 재질
-
황동, 니켈 도금
PBT - 활성 영역, 재질
- PU 폼/에폭시 수지/유리
- 범위
- 30...350 mm
- 스위칭 주파수
- 25 Hz
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 반복 정밀도
- ± 0.15 % FS
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES