제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

드라이브 스루 게이트의 팔레트 감지 및 팔레트 적재 감지 - UHF 게이트 애플리케이션(범위 2~3미터)

2~3m 범위의 게이트 애플리케이션

운송 물류, 배송 또는 창고 영역에서는 많은 자재 예약이 높은 처리량으로 이루어집니다. 창고에서 어떤 재고가 출고되고 어떤 품목이 입고되는지 항상 정확히 파악하는 것이 목표입니다. 기록은 직원이 수동으로 스캔하지 않고도 이상적으로 자동화됩니다. 이러한 방식으로 피킹 프로세스가 엄청나게 간소화되고 투명해집니다.

고정식 RFID 게이트가 최적의 솔루션입니다. 모든 물체가 적재된 팔레트를 대량으로 완전 자동으로 기록합니다. 따라서 시간이 절약되는 동시에 물품이 누락되거나 잘못 할당되는 일이 없어 오류율을 최소화할 수 있습니다. 일반적인 감지 범위는 2~3미터입니다. 고성능 UHF 평가 장치는 이 애플리케이션에 적합합니다. 이를 통해 최대 4개의 패시브 안테나를 연결할 수 있으며, 이 안테나는 게이트 형태로 사용됩니다. 적합한 안테나는 다양한 크기로 제공됩니다.

  • 2~3미터 범위
  • 최대 4개의 대형 패시브 안테나와 함께 사용할 수 있는 고성능 평가 유닛 BIS U-61xx
  • 한 번의 프로세스로 많은 데이터 캐리어 수집
  • 상위 IT 시스템의 중앙 데이터 스토리지

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니