제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

생산 및 조립의 부품 트레이서빌리티

산업용 RFID 시스템 BIS

생산 및 조립의 부품 추적

발루프의 고속 RFID 시스템은 자동화된 조립품의 유통 재고를 추적할 수 있도록 합니다. 유연한 BIS V 평가 장치는 고속 읽기/쓰기 헤드와 결합하여 가능한 한 최단 시간에 많은 양의 데이터를 처리합니다. 글로벌 ISO 15693 표준보다 최대 8배 빠르므로 사이클 시간을 줄이고 출력 속도를 높일 수 있습니다. 품질 보증을 위해 전체 생산 프로세스를 기록하고 모든 데이터를 저장하므로 항상 시스템에 의존할 수 있습니다.

특징

  • 최대 128kByte의 대용량 메모리 보유
  • 분산 스토리지를 통한 최대 데이터 보안 장치
  • 모든 데이터를 실시간으로 제공
  • 통합 IO-Link 네트워크 모듈을 통해 RFID와 센서를 유연하게 결합 가능

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니