제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

액세스 권한 및 액세스 권한 부여를 위한 개인 식별 정보

액세스 및 액세스 제어

플랜트와 기계에 대한 접근 제어는 안전과 경제적 관점에서 기업에게 필수입니다. 잘못된 작동이나 조작은 시간과 비용이 많이 소요됩니다. 품질 손실과 법적 규정 준수 누락은 말할 것도 없습니다.

산업용 RFID 시스템을 사용하면 제어 및 위조 방지 액세스가 가능합니다. 영역과 기계에 대한 개별 권한 할당에 따라 개별 애플리케이션에 대한 액세스 가능성이 결정됩니다. 이러한 권한은 시스템에 저장되어 각 역할마다 고유한 사용자 인터페이스를 갖도록 합니다. 동시에 RFID는 많은 유연성을 제공합니다. 사용자 역할을 빠르고 쉽게 변경할 수 있기 때문입니다. 또한 필요한 경우 몇 초 내에 차단하여 권한이 없는 사람이 피해를 입히지 못하도록 할 수 있습니다.

RFID를 사용하면 지정된 구역과 기계에 대한 액세스도 선택한 그룹만 사용할 수 있습니다. 또한 RFID를 사용한 출입 통제를 통해 작업자의 근무 시간을 확인할 수 있으며 모든 프로세스의 추적을 통해 정기적인 유지보수를 보장할 수 있습니다.

예를 들어 기계에서 액세스 제어를 위해 작업자 단말기에 읽기/쓰기 헤드가 배치됩니다. 사용자는 키 데이터 캐리어 또는 회사 ID 카드의 레이블을 통해 인증되며, 여기에는 권한 부여 깊이를 포함한 합법성이 포함되어 있습니다.

  • 키 포브, 카드 또는 회사 ID에 부착하는 라벨 형태의 데이터 캐리어
  • 기계 터미널에 쉽게 연결할 수 있는 표준/PC 인터페이스가 있는 읽기/쓰기 헤드
  • 다양한 보안 메커니즘(예: 쓰기 또는 암호 보호 기능이 있는 표준화된 ISO 15693 및 제조업체별 식별자가 있는 ISO 14443)

관련 주제

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니