제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

블록 실린더 벽을 통해 피스톤 위치 측정

블록 실린더 벽을 통해 피스톤 위치 측정

마모가 발생하지 않는 비접촉 방식의 BMP 자계 위치 측정 시스템은 비 자성 블록 실린더를 IIoT 기능을 사용할 수 있는 드라이브 시스템으로 만들어줍니다. 절대형 위치 선정 시스템은 실린더 벽을 통해 현재 피스톤 위치를 지속적으로 정확하게 측정합니다. 그리고 IO-Link를 통해 작동 변수 세팅 및 진단 기능을 사용할 수 있습니다. 공정 관련 데이터 이외에도 장치 상태, 작동 온도 또는 현재 주변 조건 등에 관한 정보를 확인할 수 있습니다.

주요 특성

  • 모듈식 구조로 인해 유연한 사용이 가능: 32 ~ 256 mm 길이의 전체 허브를 통해 다수의 실린더에 사용 가능
  • 인더스트리 4.0에 적합: 상태 모니터링 및 예방적 유지보수 가능
  • 간편한 조립

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니