제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

공압식 드라이브 기술에 IIoT 기능 구현

공압식 드라이브 기술에 IIoT 기능 구현

IIoT 기능이 있는 공압식 드라이브 시스템. IO-Link가 적용된 발루프 BMP 자계 위치 측정 시스템은 거의 모든 실린더 타입과 호환되고, 협소한 공간에서도 사용할 수 있습니다. 이 절대형 위치 선정 시스템은 현재 피스톤 위치를 실린더 벽을 통해 매우 정확하게 측정합니다. IO-Link 인터페이스를 사용하여 확장된 작동 변수 옵션과 포괄적인 진단 데이터를 사용할 수 있습니다. 또한 장치 상태, 작동 온도 또는 현재 주변 조건에 관한 정보도 확인할 수 있습니다.

주요 특성

  • 모듈식 구조로 인해 유연한 사용이 가능: 32 ~ 256 mm 길이의 전체 허브를 통해 다수의 실린더에 사용 가능
  • 정확한 측정 결과: 뛰어난 선형성 및 반복 정확도
  • 인더스트리 4.0에 적합: 상태 모니터링 및 예방적 유지보수 가능

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니