제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

분산형 자동화의 핵심 플레이어

IO-Link 인터페이스가 있는 BAE 필드 전원 공급 장치

분산형 자동화의 핵심 플레이어

전자 퓨즈 4개가 통합된 BAE 전원 공급 장치는 짧은 케이블, 작은 케이블 단면적, 소형 폼 팩터 덕분에 비용과 공간을 절약할 수 있는 매력적인 올인원 솔루션입니다. 현장에서 직접 분산하여 사용하면 계획, 물류 및 케이블 연결 비용을 크게 절감할 수 있습니다. IO-Link 인터페이스를 통해 원격 파라미터화 및 상태 모니터링이 가능합니다.

특별한 기능

  • 몰드형 IP65/IP67 하우징
  • 채널당 최대 12A 연속 전력(5초 최대 40A 총 전력)
  • 95.6% 이상의 효율성
  • 단상 또는 3상 장치, 옵션으로 7/8" 또는 M12 변형 가능
  • 4개의 퓨즈 채널이 있는 2개의 출력(UA 및 US 별도)
  • IO-Link를 통한 상태 모니터링 및 원격 파라미터화

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니