제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

내부물류 분야의 정밀한 광학 인식

BOS R81K 광전자 센서 및 BNI IO-Link 허브

발루프의 광학 센서는 설계상 성형 및 테스트 컨베이어 시스템과 같이 제한된 설치 환경에서도 사용할 수 있습니다. 정밀한 스위칭 동작을 통해 표면 재질에 관계없이 장거리에서도 셀, 팔레트 또는 컨테이너의 존재를 항상 안정적으로 감지합니다. 간단하고 비용 효율적인 설치를 위해 16개의 센서를 IO-Link 연결을 통해 컨트롤러에 연결하고 플러그 앤 플레이를 통해 쉽게 시운전할 수 있는 IP67 IO-Link 허브를 사용할 수도 있습니다.

특별한 기능

  • 다양한 장착 옵션으로 유연한 사용 가능
  • 대구경 적색 발광체 덕분에 빠르고 쉽게 정렬 가능
  • 모든 기능 원리에 대한 뛰어난 가성비

관련 주제

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니