제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

IO-Link를 통한 생산 물류 - 최대 50cm 범위의 개별 움직이는 물체 포인트 감지

50cm 범위의 단면 UHF 판독 포인트

생산과 물류 사이의 전환 영역에서는 제품과 부품을 올바른 목적지로 운반해야 합니다. 이러한 컨베이어 기술 및 공정 제어 솔루션에서는 약 50cm 범위에서 물체를 감지해야 합니다. 이는 포맷 부품 감지를 위한 일반적인 작동 범위이기도 합니다. 그리고 이 작업은 때때로 제한된 공간에서 수행됩니다.

IO-Link 인터페이스가 장착된 UHF 단거리 리더기는 이러한 조건에 적합합니다. 읽기/쓰기 헤드는 고주파 RFID 제품의 컴팩트한 M30 크기와 저비용 UHF 데이터 캐리어를 사용할 수 있는 가능성을 결합한 제품입니다. IO-Link 인터페이스로 인해 이 제품은 원활한 통합을 통해 확신을 줍니다. BNI 마스터 모듈이 평가 장치 역할을 합니다. 이 리더기는 근거리용으로 최적화되어 있으며 일반적으로 50cm의 짧은 판독 거리에서도 매우 안정적으로 감지합니다. 단일 또는 다중 데이터 캐리어의 빠른 식별이 필요한 모든 곳에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 또한 많은 자동화 프로세스에서 데이터 투명성을 보장합니다.

  • 최대 50센티미터의 범위
  • 단락 판독기 BIS U IO-Link와 BNI 마스터 모듈의 조합
  • 하나의 프로세스에서 여러 데이터 캐리어 수집

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니