제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

제품 불법 복제 방지 - RFID를 통해 특허 및 상표권을 보호하고 기술 지식을 확보합니다.

표절 방지

위조 제품의 종류는 연삭 휠, 공구, 렌즈, 나이프와 같은 부품부터 집합체, 어셈블리 또는 전체 기계에 이르기까지 다양합니다. 따라서 제품 불법 복제는 개별 공장은 물론 궁극적으로 모든 기업의 혁신 역량과 경쟁력에 위협이 될 수 있습니다.

특허 및 상표권이 침해됩니다. 위조는 또한 기업의 이미지를 위태롭게 할 수 있습니다. 진품과 육안으로 거의 구분할 수 없는 위조품은 기능이나 기계 안전성이 보장되지 않기 때문입니다. 고객사에서 발생하는 불합격은 사전 프로그래밍되어 있습니다. 또한 조기 마모 및 제조물 책임 문제에 더 자주 직면하게 됩니다.

RFID 솔루션으로 기계 및 어셈블리의 원본 부품을 명확하게 표시하면 표절로부터 보호할 수 있습니다. 원본 부품의 데이터 캐리어와 기계의 읽기/쓰기 헤드에는 암호 보호 또는 제조업체별 식별자 등을 통해 무단 액세스를 방지하는 보호 메커니즘이 있기 때문입니다. 즉, 기계는 정품 부품과 함께 사용해야만 작동할 수 있습니다.

  • 다양한 보안 메커니즘(예: 쓰기 보호 또는 암호 보호) 및 제조업체별 식별자가 포함된 ISO 14443
  • 좁은 공간을 위한 소형 디자인

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니