제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

까다로운 애플리케이션에서 전원 공급 보장

IO-Link BAE가 있는 Heartbeat® 전원 공급 장치

까다로운 애플리케이션에서 전원 공급 보장

IO-Link 인터페이스가 있는 Balluff Heartbeat® 전원 공급 장치는 품질, 내구성 및 진단 기능에 대한 요구가 높은 중요한 응용 분야를 위해 특별히 개발되었습니다. 여기에서 센서, 액추에이터, 제어 장치 및 HMI를 위한 안정적이고 효율적인 전원 공급을 보장합니다. 장기적으로 이를 수행하기 위해 알람, 스트레스 수준 및 수명이 디지털 출력을 통해 출력됩니다. IO-Link를 통해 자세한 진단 및 상태 정보를 불러올 수 있습니다. 모두 전원 공급 장치의 예측 유지 관리 및 상태 기반 유지 관리를 수행할 수 있습니다.

특징

  • IO-Link를 통한 상위 레벨 제어 및 진단 시스템의 추가 정보 처리
  • IO-Link 통신 및 전원 공급 장치가 전기적으로 분리
  • 전원 공급 장치의 부하 상황, 장치 마모 수준 및 잔여 수명에 대한 정보를 제공하는 LED 제공

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니