제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

최종공정에서 품질제어

코팅설비의 품질제어, 발루프 컬러센서

사용자의 원하는 품질 수준을 최대한으로 충족 : 발루프의 BFS 컬러센서는 강판 코팅 제어용으로도 독보적입니다. 미세한 컬러 차이도 감지하여 출고 시에 강판 출고 여부를 정확하게 판별합니다. 온도 변동에도 정확하게 완제품을 구별합니다.

주요 특성

  • 다양한 색상 판별
  • 디지털 출력단 3개 및 직렬 인터페이스 1개 (실험실 색상값 직접 출력 가능)
  • 최대 400 mm의 감지 거리

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니