개별 사양에 따른 품질 관리
산업 작업을 위한 간단한 개념
현대적이고 유연한 생산을 위해 발루프의 BVS 비전센서 는 필드버스 및 IO-Link를 통해 광범위한 애플리케이션을 제공합니다. 예를 들어 크기, 거리, 위치 및 정렬이 올바른지 또는 부품이 완전하고 오류가 없는지 확인하는 등 생산 단계를 포함하여 제조된 부품의 시각적 품질 검사를 수행합니다. 이를 통해 각 개별 생산 단계의 공정 오류를 조기에 발견하고 수정할 수 있습니다. 이렇게 하면 배치 실패를 방지하고 후속 비용을 절감할 수 있습니다.
최적화된 공정 순서를 보장하기 위해 IO-Link 인터페이스를 통해 추가 센서를 전체 솔루션에 통합할 수 있으므로 발루프의 VisionSensor로 인더스트리 4.0의 과제를 해결할 수 있습니다.
예를 들어, IO-Link 마스터 인터페이스를 통해 PLC 제어 없이도 발루프의 SmartLight IO-Link 신호등을 사용하여 공정 제어 상태를 직접 표시할 수 있습니다. BVS VisionSensor는 지능형 데이터 관리의 가능성을 열어주고 최신 정보 저장을 보장합니다. 모든 데이터는 적절한 형식으로 상위 제어 시스템으로 전송됩니다.
사용자 친화적인 인터페이스를 통해 개별 사양에 따라 모든 작업을 빠르고 쉽게 티칭할 수 있습니다. 온라인 도움말, 그래픽 사용자 인터페이스, 도구 지원 및 설명서가 포함된 완전한 소프트웨어가 이미 통합되어 있습니다. 뛰어난 이미지는 말할 필요도 없습니다.
또한 발루프의 BVS 비전센서는 전체 생산 공정을 안정화합니다. 이는 제어에 필요한 정보만 프로세스 네트워크를 통해 실행되도록 발루프의 BVS VisionSensor만 구성할 수 있기 때문입니다. 다른 모든 데이터는 별도의 기가비트 이더넷 네트워크로 라우팅됩니다. 이를 통해 데이터 부하를 최소화하고 프로세스 네트워크를 보호할 수 있습니다.