제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

데이터 저장 디스크의 감지

유도형 센서 BES

데이터 조각의 존재 감지

간단한 추적 솔루션은 특별한 노력 없이도 구현할 수 있습니다. 바이너리 및 측정 센서의 간단한 쿼리는 이미 여기에 적합합니다. 이러한 각 센서는 컨트롤러에 연결되어 있기 때문에 모든 데이터는 추가 처리를 위해 자동으로 컨트롤러로 이동합니다. 예를 들어 하드 디스크 생산에서 데이터 디스크 감지와 같이 전자 산업에서의 존재 여부를 확인하는 데 특히 당사의 유도형 미니 센서를 권장합니다.

특징

  • 매우 작은 공간 절약형 디자인: 좁은 어셈블리에 통합 가능
  • 완전히 통합된 전자 장치: 외부 증폭기가 필요하지 않음
  • 시장에서 가장 작은 유도형 센서(직경 3mm, 4mm 및 5mm, 하우징 길이 6mm)
  • 비접촉식으로 마모되지 않음

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니