제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

웨이퍼 검사를 안정적으로 실현

태양광 웨이퍼 생산의 품질 보증

웨이퍼 검사를 안정적으로 실현

태양전지의 제조 공정에는 전면 및 후면 전극, 실리콘 층, 반사 방지 코팅이 된 구조화된 표면 등 여러 층이 포함됩니다. 균열, 긁힘, 내포물 또는 기타 결함은 태양전지의 기능과 효율에 심각한 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 조기에 발견해야 합니다. 따라서 검사는 태양광 셀 생산에서 매우 중요한 단계입니다.

발루프의 중파장 적외선 이미지 센서ShortWaveInfraR에드)는 최대 1700nm 파장의 가시광선을 넘어선 주파수 범위에서 응용 가능성을 열어줍니다. 실리콘은 SWIR 빛에서 투명해져 웨이퍼의 구조를 특히 쉽게 검사할 수 있습니다.


표준이 요구 사항을 충족하지 않나요? 광범위한 표준 포트폴리오 외에도 맞춤형 솔루션도 제공합니다. 당사에 문의하여 요구 사항을 논의하세요.

벤자민 렌츠(Benjamin Renz) 반도체 및 전자제품 글로벌 시장 부문 매니저


특징

  • 최첨단 CMOS 이미지 센서 사용
  • 가장 까다로운 조명 조건에 적합 롤링 셔터 또는 후면 조명을 갖춘 글로벌 셔터
  • 카메라의 FPGA에서 데이터 사전 처리로 필요한 컴퓨팅 파워 감소
  • 각 애플리케이션에 맞게 맞춤형 조정 가능


웨이퍼 검사용 제품


고객의 시스템을 최대한 활용하세요

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
  • Custom Design and Engineering – custom specific camera and sensor solutions
  • Industrial cameras with SWIR and UV sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니