제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

도장 스키드를 정확하게 제어 및 식별

도장 스키드를 정확하게 제어 및 식별

도장 라인에 발루프 RFID를 장착하면, 작업 공정을 뛰어난 정확성으로 추적할 수 있습니다. 모든 정보는 자동으로 판독된 후 다시 저장됩니다. 그런 다음 스키드는 공정 내내 자동으로 제어 및 유도됩니다. 이때 +220 °C까지 견디는 보호등급 IP68/69K의 내열성 데이터 캐리어를 사용할 수 있습니다. 그리고 읽기/쓰기 범위가 300 ~ 400 mm인 안테나와 조합하여 사용한다면, 도장 공정을 위한 보다 완벽한 솔루션을 구축할 수 있습니다.

주요 특성

  • +220 °C까지의 항고온성을 보장하는 데이터 캐리어
  • 300 ~ 400 mm의 넓은 도달 거리
  • 세계적으로 통용: 국제 표준인 고주파대 13.56 MHz를 적용한 안테나
  • 폭발 위험이 높은 구역 2에 적합한 최적의 솔루션

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니